Odkaz na komponent

Manipulácia v meracích strojoch

Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo

Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000

  • Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
  • Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompenzácia nápravy v rovine X-Y
viac

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac
1. Kompenzačné jednotky
  • Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
  • Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompenzácia nápravy v rovine X-Y
viac
2. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac
Task & Solution

Spoločnosť Van Dongen Engineering B.V. vyvinula sériu meracích strojov, z ktorých každý zodpovedá za určitý krok v procese a spoločne zabezpečujú 100 % kontrolu kvality výrobku. Každý komponent rotorového hriadeľa pre elektrické pohony sa meria ihneď po opracovaní a v prípade potreby sa automaticky upravuje. Tým sa zabezpečí, že všetky diely zostanú v súlade so špecifikáciami a bude zaručená bezpečnosť konečného výrobku.
Na manipuláciu v oblasti merania si spoločnosť Van Dongen zámerne vybrala naše chápadlo GPP5000 v kombinácii s nastavením osi XYR. To zabezpečuje presné polohovanie bez mechanického namáhania, takže výsledky merania zostávajú presné na mikrometre.

Zdroj: Van Dongen Engineering B.V.


KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa